REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

MV-PI Obejma wentylacyjna

Obejma do rur went. MV-PI 500 M8/M10 #386496

Ocynkowana galwanicznie obejma wentylacyjna, z izolacją akustyczną, zapewniająca wysoką produktywność montażu kanałów spiro

  • Gwint króćca – M: M8, M10
  • Maksymalne obciążenie – F: 1500 N
  • Redukcja hałasu: 21 dB (A)

Klienci szukali również WentylacjaObejma spiro or Obejma wentylacyjna.

Wybierz opcję

Gwint króćca – M
  • Bez gwintu
  • M8, M10
Rozmiar nominalny rury
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 600 mm
  • 630 mm
  • 710 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1120 mm
  • 1250 mm
Paczka
  • 6 szt.
  • 8 szt.
  • 10 szt.
  • 15 szt.
  • 20 szt.
  • 25 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
10
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

1 673,31 PLN

167,33 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

42897_A2.eps
Gwint króćca – M
M8, M10
Maksymalne obciążenie – F
1500 N
Redukcja hałasu
21 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Materiał izolacji
Guma EPDM
Twardość materiału izolacji
55° ±5° Shore A
Śruba zamykająca
M10
Moment dokręcający
5 Nm
Grubość przekroju poprzecznego – s
2.5 mm
Szerokość przekroju poprzecznego – b
25 mm
Szerokość – B
566 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zatrzaskowy mechanizm zamykający: rury o różnych średnicach można zamocować szybko i wygodnie przy użyciu pionowego mechanizmu zamykającego dolną połowę obejmy
  • Izolacja akustyczna: wkładka EPDM o szerokim profilu obejmującym krawędź obręczy (do średnicy 450 mm); wklejana dla średnicy 500 mm i większych, aby zapobiec jej przesunięciu podczas montażu
  • Zakres zamknięcia obejm obejmuje wszystkie standardowe rury typu spiro
  • Obejmy rur wentylacyjnych z głowicą połączeniową M8/M10
  • Izolacja akustyczna posiada certyfikat zgodny z normą DIN 4109

Zastosowania

  • Mocowanie przewodów typu spiro zgodnych z DIN 24145 / DIN EN 1506
  • Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków