Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

MP-M Obejma do rur, do dużych obciążeń

Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, bez izolacji akustycznej, do zastosowań do dużych obciążeń

  • Skład materiału: S235JRG – DIN EN 10025
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
  • Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Standard

Klienci szukali również Obejma masywnaObejma do dużych obciążeńObejma bez izolacjiObejma do rur or Obejma do rurociągów.

Wybierz opcję

Zakres łączenia – D
  • 48 - 54 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 108 - 114 mm
  • 137 - 142 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 190 - 200 mm
  • 217 - 224 mm
Gwint króćca – M
  • 1/2 cala (12,7 mm)
  • 3/4 cala (19,05 mm)
  • M16
Nominalny rozmiar rury (anglosaska miara imperialna)
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
Paczka
  • 5 szt.
  • 10 szt.
  • 25 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 325,26 PLN

Dane techniczne

28514_C.eps
28514_DL_EL.eps
Skład materiału
S235JRG – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Klasa produktu
Standard

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Masywne, spawane nakrętki śrub zamykających (średnica 68/72 i większe)
  • Wstępnie zamontowana guma antypoślizgowa
  • Profilowana obręcz obejmy zapewniająca większą sztywność

Zastosowania

  • Mocowanie ciężkich rur o średnicy maks. 224 mm
  • Montaż rurociągów przemysłowych
  • Mocowanie linii procesowych i sterujących
  • Do montażu rur instalacji wodno-kanalizacyjnych lub grzewczych przy dużych obciążeniach
  • Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.