Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

MP-MI Obejma do rur, do dużych obciążeń

Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z izolacją akustyczną, do zastosowań do dużych obciążeń

  • Redukcja hałasu: 19 dB (A)
  • Odporność na temperaturę: -40 - 110 °C
  • Skład materiału: S235JRG – DIN EN 10025

Klienci szukali również Obejma masywnaObejma do dużych obciążeńObejma z izolacjąObejma do rur or Obejma do rurociągów.

Wybierz opcję

Zakres łączenia – D
  • 15 - 19 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 68 - 72 mm
  • 70 - 77 mm
  • 80 - 84 mm
  • 82 - 90 mm
  • 97 - 103 mm
  • 108 - 114 mm
  • 114 - 119 mm
  • 122 - 127 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 175 - 180 mm
  • 190 - 200 mm
  • 210 - 219 mm
  • 217 - 224 mm
  • 242 - 250 mm
Gwint króćca – M
  • M10, M12
  • M16
Nominalny rozmiar rury (anglosaska miara imperialna)
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
Paczka
  • 5 szt.
  • 10 szt.
  • 25 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 402,84 PLN

Dane techniczne

28513_G.eps
28513_C.eps
28513_DL_EL.eps
Redukcja hałasu
19 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
S235JRG – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Materiał izolacji
Guma EPDM
Twardość materiału izolacji
50° ±5° Shore A

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Masywne, spawane nakrętki śrub zamykających (średnica 68/72 i większe)
  • Wstępnie zamontowana guma antypoślizgowa
  • Profilowana obręcz obejmy zapewniająca większą sztywność

Zastosowania

  • Mocowanie ciężkich rur o średnicy maks. 273 mm
  • Montaż rurociągów przemysłowych
  • Mocowanie linii procesowych i sterujących
  • Do montażu rur instalacji wodno-kanalizacyjnych lub grzewczych przy dużych obciążeniach
  • Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.