MQ-41 D-R Szyna
Szyna montażowa MQ-41D-R 6m #304003
Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość: 82.6 mm
- Grubość materiału: 2 mm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Klienci szukali również Szyna, Profil, Ceownik, Zawiesia or Szyna instalacyjna.
Wybierz opcję
Długość
- 6 m
Paczka
- 6 m
Ilość
Paczki
Suma m
6
Cena netto po rabacie
8 196,18 PLN
1 366,03 PLN / 1 m
Dane techniczne
Grubość
82.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Ciężar
25650 g
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Możliwy obustronny montaż – dla wysokiej elastyczności wykonywanych instalacji
- Znaczniki wymiarowe – błyskawiczna instalacja, montaż i cięcie
- Uniwersalna i elastyczna dzięki modułowemu systemowi szyn
- Elementy izolacji akustycznej dostępne do wszystkich szyn montażowych MQ
Zastosowania
- Zalecany do stosowania w środowiskach przemysłowych lub obszarach o silnym działaniu skroplonej pary wodnej
- Modułowe systemy podpór rurociągów
- Modułowe systemy podpór kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Modułowe systemy podpór konstrukcji 3D
- Instalacja ścienna