Obejma ogniochronna kabla CFS-CC
Kołnierz ogniochronny kabli CFS-CC #2079667
Do renowacji uszczelnionych przepustów kablowych ze 100% wypełnieniem oraz bez usuwania dotychczasowego uszczelnienia ogniochronnego
- Średnica: 150 mm
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
ultimate
Klienci szukali również Kołnierz ogniochronny kabla, kołnierz ogniochronny, kołnierz ogniowy, kołnierz kablowy or kaseta ogniowa do kabli.
Wybierz opcję
Średnica zewnętrzna
- 150 mm
Paczka
- 2 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
2
Cena netto po rabacie
272,06 PLN
136,03 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Średnica
150 mm
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
-5 - 40 °C
Zakres temperatury stosowania
5 - 40 °C
Zakres odporności na temperaturę
-15 - 60 °C
Klasa ogniowa (EN 13501-1)
E
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Odpowiedni od uszczelniania nowych oraz uprzednio zainstalowanych kabli i wiązek kablowych w stropach i ścianach
- Z możliwością dalszej rozbudowy przepustu
- Odpowiedni od stosowania w otworach o średnicy maks. 4" lub 108 mm (w tulei lub bez)
- Łatwy i czysty montaż – nie wymaga stosowania uszczelniaczy, ani wypełnienia, niska zawartość LZO
- Połowiczny kołnierz stanowi dobre rozwiązanie w razie konieczności wygięcia kabli oraz kabli prowadzonych wzdłuż ściany / stropu lub krawędzi
Zastosowania
- Pojedyncze kable i wiązki kablowe w stropach i ścianach
- Nowe i istniejące instalacje kablowe
- Przejścia przez membrany
- Do pewnych rodzajów kabli koncentrycznych, kabli i wiązek kablowych, klimatyzatorów typu split i przewodów oddymiających
- W razie konieczności wygięcia kabli i kabli prowadzonych wzdłuż ściany / stropu