Kotwa klinowa HSV
Ekonomiczna kotwa klinowa do obciążeń statycznych, do osadzania w betonie niespękanym (stal węglowa)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, Mocowanie wstępne
Klienci szukali również Kotwa segmentowa or Kotwa rozprężna.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M8
- M10
- M12
- M16
Długość kotwy
- 75 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
Paczka
- 1 szt.
- 16 szt.
- 25 szt.
- 30 szt.
- 50 szt.
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 108,40 PLN
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe, Mocowanie wstępne
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wykonana ze stali węglowej formowanej na zimno, ocynkowana do grubości 5 μm
- Dwie głębokości osadzania — szeroki zakres grubości mocowania
- Znacznik osadzenia ułatwiający sprawdzenie jego poprawności
- Umieszczona wyżej część udarowa zapobiega uszkodzeniu gwintu podczas montażu
- Wstępnie zmontowana, aby zaoszczędzić czas
Zastosowania
- Szeroki zakres zastosowań w betonie niespękanym
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.