Kotwa klinowa HSA
Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych, do osadzania w betonie niespękanym (stal węglowa)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: ETA
Klienci szukali również kotwy mechaniczne, rozprężne, klinowe, segmentowe or statyczne.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Długość kotwy
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 232 mm
Paczka
- 1 szt.
- 10 szt.
- 16 szt.
- 25 szt.
- 40 szt.
- 50 szt.
- 80 szt.
- 100 szt.
- 200 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 134,39 PLN
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
ETA
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe, Mocowanie wstępne
Narzędzia montażowe
Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22 ½”
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Pierwsza kotwa segmentowa z aprobatą ETA przeznaczona do montażu z aktywną kontrolą momentu obrotowego przy użyciu zakrętarki udarowej i klucza dynamometrycznego Hilti, zapewniająca najwyższą produktywność przy zastosowaniach seryjnych
- Znakomite odległości od krawędzi i rozstaw
- 3 głębokości zakotwienia zapewniające maksymalną elastyczność
Zastosowania
- Szeroki zakres zastosowań w betonie niespękanym
- Poręcze i balustrady
- Drabiny i klatki schodowe
- Barierki
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.