Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca CFS-S SIL
Masa uszczelniająca na bazie silikonu, zapewniająca maksymalną ruchomość połączeń o określonej odporności ogniowej oraz przepustów dla rur
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Klasa produktu: Ultimate
ultimate
Klienci szukali również Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca, Masa silikonowa, silikon, silikon ppoż or silikon ogniowy.
Wybierz opcję
Kolor
- Biały
- Szary
Opakowanie
- Nabój 310 ml
- Opakowanie foliowe 600 ml
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 116,02 PLN
Dane techniczne
Zakres temperatury stosowania
5 - 40 °C
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Odporna na dym, gaz i wodę
- Dobre przyleganie bez gruntowania
- Duża szerokość spoiny, do 100 mm
Zastosowania
- Dylatacje strop-strop (wewnątrz i na zewnątrz)
- Połączenia między belkami stalowymi a ścianami (konstrukcja szkieletowa)
- Połączenia o najwyższych wymogach
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.