REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Obejma ogniochronna premium CFS-C P

Obejma ogniochronna CFS-C P 180/7" #435413

Obejma ogniochronna Premium zgodna z aprobatą ETA do montażu na istniejących instalacjach, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową wokół rur o średnicy od 50 do 250 mm

  • Klasa produktu: Ultimate
  • Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
  • Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate

Klienci szukali również Obejma ogniochronnaobejma ogniowakołnierz ogniochronnykołnierz ogniowy or kaseta ogniochronna.

Wybierz opcję

Nominalna średnica rury
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 506,45 PLN
2 506,45 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Klasa produktu
Ultimate
Zakres temperatury stosowania
-5 - 50 °C
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
-5 - 50 °C
Zakres odporności na temperaturę
-20 - 100 °C

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Opracowana z myślą o uproszczeniu wykonywania uszczelnień ogniochronnych rur palnych przechodzących przez ściany i stropy o określonej klasie ogniowej
  • Mechanizm zapadkowy umożliwiający szybsze i łatwiejsze zamknięcie
  • Elastyczne regulowanie położenia haczyka – ułatwia mocowanie obejmy ogniochronnej w pobliżu przeszkód
  • Możliwość demontowania
  • Możliwość łatwej kontroli wzorkowej

Zastosowania

  • Uszczelnianie rur palnych o średnicach od 50 mm do 250 mm w przepustach w ścianach i podłogach pożarowych
  • Obejma ogniochronna do rur z PCW i innych tworzyw sztucznych – odpowiednia do PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, kompozytów aluminiowych
  • Nadaje się do stosowania w otworach w betonie, gazobetonie i cegle
  • Dostosowana do różnych wypełniaczy i uszczelniaczy
  • Możliwość stosowania do rur kompozytowych

Product Videos