REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Ogniochronna farba natryskowa

  • Zakres temperatury stosowania: 4 - 40 °C
  • Klasa produktu: Ultimate
  • Objętość na jednostkę: 19000 ml
ultimate

Klienci szukali również Ogniochronna farba natryskowaFarba ogniochronnafarba natryskowafarba do dylatacji or elastyczna farba natryskowa.

Wybierz opcję

Kolor
  • Biały
Opakowanie
  • Pojemnik 5 galonów/ok. 19 litrów
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
5 022,22 PLN
5 022,22 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Zakres temperatury stosowania
4 - 40 °C
Klasa produktu
Ultimate
Objętość na jednostkę
19000 ml
Ciężar
25.5 kg

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Produkt o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO), nie zawiera halogenów, na bazie wody
  • Wysoka elastyczność- zakres ruchu do 50%
  • Łatwość wykonania natrysku oraz dobra przyczepność do powierzchni
  • Szybkie, wydajne uszczelnianie szerokich, trudno dostępnych szczelin
  • Szybka i łatwa aplikacja za pomocą agregatu hydrodynamicznego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Zastosowania

  • Uszczelnianie otworów i dylatacji w ścianach oraz między ścianą a sufitem
  • Uszczelnianie szczelin na obwodzie budynku między stropami a ścianami zewnętrznymi

Product Videos