Bandaż ogniochronny CFS-B
#429557
Bandaż ogniochronny, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur niepalnych z palną izolacją
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate
Klienci szukali również Bandaż ogniochronny, bandaż ogniowy, bandaż ppoż, bandaż do rur or bandaż na rury.
Wybierz opcję
Szerokość
- 125 mm
Długość
- 10000 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Cena netto po rabacie
6 010,78 PLN
6 010,78 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Klasa produktu
Ultimate
Zakres temperatury stosowania
-5 - 50 °C
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
-5 - 50 °C
Zakres odporności na temperaturę
-20 - 100 °C
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Duża uniwersalność – produkt przeznaczony do szerokiej gamy materiałów izolacyjnych, materiałów rur oraz średnic rur
- Szybszy i łatwiejszy montaż – bez haków, kotew, czy wiercenia
- Duża odporność na działanie grzybów i pleśni – przetestowana zgodnie z normą EN ISO 846
- Duża elastyczność – pozwalająca na stosowanie nawet na rurach o małej średnicy
- Dobra elastyczność ułatwiająca dopasowanie
Zastosowania
- Zabezpieczenie izolowanych rur niepalnych
- Materiały rur: miedź, stal i inne metale o przewodności cieplnej niższej niż przewodność miedzi (np. żeliwo, stal nierdzewna itp.)
- Różne materiały izolacyjne
- Nadaje się do stosowania w przejściach wykonanych w betonie, cegle lub ścianach kartonowo-gipsowych
- Do stosowania wokół izolowanych (gorących/zimnych) rur palnych i niepalnych