REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Ekonomiczna iniekcyjna żywica hybrydowa dla średnio obciążonych zamocowań w murze i betonie niezarysowanym

  • Materiał podłoża: Beton (niespękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
  • Stan materiału podłoża: Na mokro, Na sucho
  • Aprobaty / raporty z prób: Nie dotyczy

Klienci szukali również kotwa chemicznażywicaklejpręty gwintowane or tuleje.

Wybierz opcję

Pojemność puszki / naboju
  • 0.33 l
  • 0.5 l
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 70,35 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niespękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Stan materiału podłoża
Na mokro, Na sucho
Aprobaty / raporty z prób
Nie dotyczy
Przenoszenie obciążeń sejsmicznych
Nie
Obciążenie zmęczeniowe
Nie
Ognioodporność
Nie
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Elementy kotwiące
Pręty gwintowane HAS, Pręty z gwintem wewnętrznym HIT-IC, Tuleje siatkowe HIT-SC, Tuleje z gwintem wewnętrznym HIS-N
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
Procedury czyszczenia
Czyszczenie ręczne
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Temperatura podczas pracy – zakres
-40 - 50 °C
Nie zawiera styrenu
Tak
Rodzaj mocowania
Mocowanie wstępne

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Żywica certyfikowana do użycia w wielu materiałach podłoża, do kotwienia w betonie i murze
  • Tuleje Hilti HIT-SC umożliwiają precyzyjne dozowanie w otworowych materiałach podłoża, pozwalając zaoszczędzić żywicę
  • Łatwiejsze dozowanie dzięki możliwości stosowania z dozownikami HDE Hilti
  • Dostępna deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Zastosowania

  • Szeroki zakres zamocowań do średnich obciążeń w niewymagających zastosowaniach: w pustakach (z tulejami z tworzywa sztucznego), bloczkach pełnych i betonie niezarysowanym.
  • Słupki ogrodzeniowe i balustradowe, bramy, kraty okienne, niekonstrukcyjne pręty zbrojeniowe, stolarka meblowa, armatura łazienkowa, systemy klimatyzacji, oprawy oświetleniowe
  • Odpowiednia do częstych i powtarzalnych prac

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.