REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Zaprawa ogniochronna, pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez duże otwory przepustów dla kabli, rur oraz mieszanych

  • Współczynnik mieszania ok.: 2,5:1 (stosunek proporcji wagowej zaprawy do wody)
  • Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 30 °C
  • Zakres temperatury stosowania: 5 - 30 °C
ultimate

Klienci szukali również Zaprawa ogniochronnazaprawa ogniowazaprawa ppożzaprawa do kabli or zaprawa.

Wybierz opcję

Opakowanie
  • Torba
Ciężar
  • 20 kg
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
577,86 PLN
577,86 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Współczynnik mieszania ok.
2,5:1 (stosunek proporcji wagowej zaprawy do wody)
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 30 °C
Zakres temperatury stosowania
5 - 30 °C
Zakres odporności na temperaturę
-10 - 80 °C
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwiejszy montaż – konsystencję można dostosować do nanoszenia kielnią lub powszechnie dostępnymi pompami
  • Doskonałe właściwości termoizolacyjne
  • Minimalny skurcz w trakcie wiązania, nie pęka w trakcie pożaru
  • Możliwość malowania

Zastosowania

  • Przejścia kombinowane przez ściany i stropy sztywne o grubości od 150 mm
  • Kable, wiązki kablowe, koryta kablowe i peszle
  • Rury niepalne (metalowe) z niepalną izolacją
  • Rury niepalne (metalowe) z izolacją palną w połączeniu z bandażem ogniochronnym CFS-B
  • Rury palne w połączeniu z obejmami ogniochronnymi CFS-C P lub opaskami ogniochronnymi CP 648-S/E

Product Videos