REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Łatwa w użyciu elastyczna piana ogniochronna, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach kabli i przepustach kombinowanych

  • Czas utwardzania ok.: 10 min
  • Zakres temperatury stosowania: 10 - 35 °C
  • Wydajność piany (maks.): 2.1 l
ultimate

Klienci szukali również pianauszczelnienieprzepustybestseller or uszczelnienie.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 233,63 PLN

Dane techniczne

Czas utwardzania ok.
10 min 1
Zakres temperatury stosowania
10 - 35 °C
Wydajność piany (maks.)
2.1 l
Klasa produktu
Ultimate
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Zakres odporności na temperaturę
-30 - 60 °C
  1. W temperaturze 24°C przy wilgotności względnej 50%

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Uniwersalna – pojedyncze kable, wiązki kablowe, koryta i trasy kablowe, przepusty kombinowane (z rurami metalowymi i plastikowymi)
  • Możliwość rozbudowy przejścia w przyszłości
  • Łatwość formowania piany w trakcie jej wiązania – resztki można odciąć i ponownie użyć
  • Możliwy montaż z jednej strony
  • Łatwiejsze stosowanie – brak konieczności używania dodatkowych uszczelnień lub wypełnień

Zastosowania

  • Elektryka: kable, wiązki kablowe, koryta i trasy kablowe, przepusty kombinowane
  • Możliwość ponownego umieszczenia pojedynczych kabli
  • Aprobata umożliwia zastosowanie piany w połączeniu z bloczkami ognioochronnymi (zwłaszcza w przypadku dużych otworów). Specjalistyczne zastosowania branżowe (telekomunikacja, przemysł)
  • Klimatyzatory typu split, usługi w zakresie klimatyzacji

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos