Kotwa sprężynkowa HCA
Kotwa HCA 5/8"x3 1/2" #252014
Ekonomiczna kotwa sprężynkowa do tymczasowego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb sześciokątny)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
- Rozmiar nasadki: 24 mm
Klienci szukali również kotwy mechaniczne, sprężynkowe, mocowania tymczasowe, śruba do betonu or wkręt do betonu.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- 5/8 in
Długość kotwy
- 89 mm
Paczka
- 25 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
25
Cena netto po rabacie
525,03 PLN
21,00 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Łeb sześciokątny
Rozmiar nasadki
24 mm
Średnica wiertła
16 mm
Aprobaty / raporty z prób
DIBt
Wielokrotnego użytku (można wyjmować)
Tak
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Skład materiału
Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Możliwość wielokrotnego użycia sprawia, iż jest to rozwiązanie praktyczne i korzystne finansowo
- Łatwo usuwalne (w otworze pozostaje tylko sprężynka)
- Śruba z łbem sześciokątnym umożliwiającym wygodny montaż zakrętarką udarową SIW 22T-A/SIW 18T-A albo kluczem dynamometrycznym
Zastosowania
- Mocowanie konsol podtrzymujących prefabrykowane płyty ścienne oraz szalunki
- Nietypowe zamocowania tymczasowe