REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Kołek gwintowany ze stali węglowej (podkładka 12 mm), do osadzaków DX, do mocowania do stali

  • Materiał podłoża: Stal
  • Minimalna grubość podłoża (stal): 4 mm
  • Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
premium

Klienci szukali również Kołek gwintowany (podkładka 12 mm).

Wybierz opcję

Rozmiar gwintu
  • M6
Długość gwintu
  • 8 mm
  • 11 mm
  • 20 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 390,65 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
4 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Materiał
Stal węglowa
Średnica gwintu
6 mm
Typ wierzchołka
Wierzchołek balistyczny, radełkowany
Aprobaty/atesty
ABS, LR
Do użytku z (urządzenia)
DX 450
Klasa produktu
Premium

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwy w użyciu system bezprzewodowy – do 10 razy szybszy, niż w przypadku wiercenia, a ponadto wytwarzający mniejsze wibracje
  • Całkowicie radełkowany trzpień poddany obróbce cieplnej zapewniający pewne mocowanie do stali

Zastosowania

  • Połączenia gwintowane (np. szyn, obejm do rur) ze stalą
  • Połączenia gwintowane (np. konsol, puszek elektrycznych) ze stalą
  • Połączenia gwintowane (np. różnorodnych elementów) ze stalą

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.