Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Precyzyjny tachimetr budowlany, obsługiwany przez dwie osoby, dokładność pomiaru kąta 5"

  • Dokładność pomiaru odległości: ±3 mm + 2 ppm
  • Maks. odległość pomiaru: 340 m
  • Stopień ochrony IP: IP 56 (EN 60529)

Klienci szukali również stacja robocza or stacja totalna.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 66 929,10 PLN

Dane techniczne

Dokładność pomiaru odległości
±3 mm + 2 ppm
Maks. odległość pomiaru
340 m
Stopień ochrony IP
IP 56 (EN 60529)
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowy 3,8 V / 5200 mAh
Czas ładowania
4 h
Klasa lasera
< 4,75 mW, 630 – 680 nm, Klasa 3R (EN 60825), Klasa IIIa (FDA CFR 21 art. 1040)
Zakres temperatur pracy
-20 - 50 °C
Ciężar
4 kg

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dokładne mierzenie odległości do celu bez konieczności stosowania dodatkowych reflektorów
  • Czytelny ekran dotykowy z dużymi znakami i symbolami oraz łatwe do zrozumienia grafiki pomagające w wykonaniu zadań pomiarowych
  • Plany przechowywane w urządzeniu, dzięki czemu punkty do wytyczenia z rysunków CAD zaimportowanych z komputera można wybierać bezpośrednio na ekranie
  • Dzięki diodzie informacyjnej osoba wykonująca pomiary może samodzielnie dokonać wyrównania podczas wytyczania
  • Nie wymaga blokowania – umożliwia jednoczesne obracanie i celowanie

Zastosowania

  • Wytyczanie pozycji i poziomów przy wykonywaniu wykopów i deskowania oraz punktów mocowania do podłóg i sufitów
  • Znakowanie punktów mocowania w płaszczyźnie pionowej na fasadach i ścianach
  • Precyzyjne pomiary rzędnych i nachylenia
  • Przenoszenie linii kontrolnych i punktów w pionie na kilka kondygnacji
  • Sprawdzanie i ustawianie elementów konstrukcyjnych i deskowań

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Product Videos