Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Laser liniowy PM 2-L do poziomowania

Laser liniowy PM 2-L #2047044

Dwuliniowy laser z czerwoną wiązką do poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym

  • Dokładność: ±3 mm Do 10 m
  • Maks. odległość robocza (średnica): 20 m (Linie), 60 m (Linie, z detektorem)
  • Maksymalny czas pracy: 14 h

Klienci szukali również laser liniowylaser krzyżowylaser płaszczyznowy or laser dwuliniowy.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 246,13 PLN
2 246,13 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
20 m (Linie), 60 m (Linie, z detektorem) 1
Maksymalny czas pracy
14 h
Rodzaj akumulatora
4 x 1,5 V (AA)
Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
±4 °
Czas samopoziomowania
3 s
Kąt rozwarcia wiązki w poziomie
180 °
Przedni kąt rozwarcia wiązki w pionie
135 °
Stopień ochrony IP
IP 54 (EN 60529)
Rodzaj lasera
Linia
  1. Warunki panujące w miejscu prac mogą znacząco wpłynąć na odległość roboczą. Zobacz informację w instrukcji obsługi

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Kompaktowa konstrukcja pozwalająca na szybkie tyczenie
  • Gumowana obudowa i blokada wahadła — większa odporność
  • Ostrzeżenia o braku poziomu oraz wyczerpanym akumulatorze – zapobiegają pomyłkom i nieprzewidzianym przestojom
  • Klasa lasera 2 – nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony

Zastosowania

  • Przenoszenie wysokości odniesienia
  • Poziomowanie sufitów podwieszanych
  • Ustawianie w poziomie gniazd elektrycznych, korytek kablowych, grzejników i instalacji rurowych
  • Poziomowanie i ustawianie drzwi i okien
  • Ustawianie rur w pionie

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą