Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z wielokrotnym gwintem wewnętrznym)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem wewnętrznym
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Klienci szukali również kotwy mechaniczneWkręt do betonuŚruba do betonuHUS or wkręcane.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 6 mm
Długość kotwy
  • 35 mm
  • 55 mm
Paczka
  • 100 szt.
  • 300 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 526,87 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem wewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Materiał podłoża
Beton (spękany), Mur (cegła pełna)
Rodzaj mocowania
Mocowanie wstępne
Wielokrotnego użytku (można wyjmować)
Niemożliwe
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Kierunek montażu
Wszystkie
Skład materiału
Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wyższa wydajność – mniej wiercenia i mniej operacji niż w przypadku konwencjonalnych kotew
  • Dwa gwinty wewnętrzne M8 i M10 do bezpośredniego mocowania prętów gwintowanych
  • Uproszczenie prac – zoptymalizowana do zastosowań kategorii C1 i C2 uwzględniających zjawiska sejsmiczne oraz odpowiednia do zamocowań jednopunktowych.
  • Bardziej niezawodne i łatwe osadzanie – dostępny dokument HSE
  • Innowacyjna geometria krawędzi tnących gwarantuje idealne osadzenie

Zastosowania

  • Zastosowania w różnorodnych rurociągach lub kanałach wentylacyjnych
  • Zamocowania podwieszane pojedyncze lub wielopunktowe
  • Nadają się do powtórnego montażu

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.