Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego i tymczasowego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb wpuszczony)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
  • Konfiguracja głowicy: Łeb wpuszczony
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Klienci szukali również Kotwa wkręcanaWkręt do betonu or Śruba do betonu.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 10 mm
Długość kotwy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 531,00 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Materiał podłoża
Beton (spękany)
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe
Wielokrotnego użytku (można wyjmować)
Tak
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Kierunek montażu
Wszystkie
Skład materiału
Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)
Wiercenie diamentowe otworów pod kotwy
Nie

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wyższa wydajność – mniej wiercenia i mniej operacji niż w przypadku konwencjonalnych kotew
  • Łeb wpuszczany zapewniający estetyczny wygląd w przypadku mocowania przelotowego
  • Można osadzić z wysoką niezawodnością bez stosowania klucza dynamometrycznego
  • Trzy głębokości zakotwienia zapewniające maksymalną elastyczność w projektowaniu
  • Śruba z możliwością regulacji objęta aprobatą ETA

Zastosowania

  • Poręcze i balustrady
  • Metalowe wykończenia architektoniczne
  • Szklenie

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.