Czym są narzędzia na spiętrzanie?


Dla krótkich lub dłuższych intensywnych faz projektu

Jaki jest koszt posiadania?
Prosty wynajem sprzętu w czterech krokach

Zamówienie sprzętu
Zaloguj się na swoje konto. Zamów potrzebny sprzęt, pamiętając o dołączeniu materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

Dostawa bezpośrednio na miejsce
Dzięki temu nie tracisz czasu i możesz od razu zabrać się do pracy.

Nieograniczone korzystanie z urządzeń
Ciesz się maksymalną elastycznością.

Zwrot sprzętu
Gdy urządzenia nie będą Ci już potrzebne, po prostu odeślij je do nas.
Dlaczego warto wybrać Narzędzia na spiętrzenie

Elastyczność bez zobowiązań
Zwiększ zapas narzędzi, gdy obciążenie rośnie, a potem łatwo go zmniejsz. Bez konieczności trwałych zakupów.

Szybka dostawa
Narzędzia wysyłamy z wielu lokalizacji i dotrą do Ciebie w ciągu 2–3 dni roboczych.

Prosty zwrot
Potrzebujesz zwrócić narzędzia wcześniej? Nie ma problemu. Wystarczy umówić się na odbiór online lub telefonicznie. Zajmiemy się odbiorem i śledzeniem przesyłki.

Mądrzejsze budżetowanie
Zredukuj całkowite wydatki na narzędzia i unikaj ukrytych kosztów, takich jak transport narzędzi z miejsca na miejsce.

Niezawodne wsparcie
Zawsze możesz na nas liczyć, gdy potrzebujesz niezawodnego wsparcia, niezależnie od tego, czy chodzi o narzędzia, usługi czy poradę.

Śledzenie stanów magazynowych
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z ON!Track będziesz mieć stały wgląd w stan swojego parku maszynowego.

Nuron
Skorzystaj z usług Nuron opartych na danych. Nowy system akumulatorów dostarcza wszystkich ważnych informacji potrzebnych do zarządzania sprzętem.

Uprość procesy i zwiększ produktywność
Zarządzanie Flotą Hilti
Jako klient korzystający z naszego Zarządzania Flotą masz dostęp do szerokiej oferty urządzeń i usług:
wydajne urządzenia bezprzewodowe Nuron dostępne za stałą miesięczną opłatą, która obejmuje naprawy i ochronę przed kradzieżą;
rozwiązania do śledzenia sprzętu i zarządzania nim;
obsługa przez zaangażowanych doradców klienta.
Chcesz się dowiedzieć, jak za pomocą Zarządzania Flotą rozporządzać swoimi urządzeniami bez niepotrzebnego stresu, aby móc się w pełni skupić na właściwej działalności firmy?
FAQs
Większość narzędzi: minimalny czas użytkowania 3 miesiące
Narzędzia pomiarowe wysokiej klasy: minimalny czas użytkowania 1 miesiąc
Narzędzia do mocowania tarasów: dostępne do codziennego użytku
Usługa wynajmu urządzeń zapewnia prosty i wygodny dostęp do naszego wydajnego sprzętu – zawsze wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia na budowie. Specjalne zlecenie do wykonania? Potrzebujesz urządzeń na teraz, ale wszystkie są zajęte? Wypróbuj naszą usługę i przekonaj się, jak elastyczna może być Twoja flota. Usługa maszyn na spiętrzenie jest stałym elementem naszego Zarządzania Flotą. Nasi eksperci i doradcy klienta są zawsze do dyspozycji, aby pomóc Ci w każdej sytuacji.
Współpracujesz z kompetentnym partnerem, który zapewnia szybkie naprawy oraz dostarcza urządzenia zastępcze, minimalizując przestoje w pracy.