BX 3-BT
Oryginalna instrukcja obsługi
Dane dotyczące dokumentacji
O niniejszej dokumentacji
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w dokumentacji
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:![]() |
Ogólny znak nakazu |
![]() |
Używać okularów ochronnych |
![]() |
Nosić ochraniacze słuchu |
![]() |
Używać kasku ochronnego |
![]() |
Znak towarowy Bluetooth® oraz logo ![]() |
![]() |
Prąd stały |
![]() |
Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android. |
![]() |
Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . |
![]() |
Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka. |
![]() |
Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób. |
![]() |
Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm. |
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieTyp: BX 3-BT Generacja: 02 Numer seryjny:
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
- Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
- Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
- Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
- Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu cielesnego z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
- Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
- Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
- Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
- Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
- Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
- Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
- Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymianą osprzętu lub odłożeniem urządzenia wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
- Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
- Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
- Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
- Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu zasięgnąć porady lekarza.
- Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
Wskazówki bezpieczeństwa dla urządzeń do osadzania
- Należy zawsze wychodzić z założenia, że w elektronarzędziu znajdują się zszywki. Lekkomyślne obchodzenie się z urządzeniem do osadzania może prowadzić do nieoczekiwanego wystrzelenia zszywek i spowodować obrażenia ciała.
- Elektronarzędzi nie wolno kierować na siebie ani na inne osoby znajdujące się w pobliżu. Nieoczekiwane zadziałanie powoduje wystrzelenie zszywki, co może spowodować obrażenia ciała.
- Elektronarzędzia nie wolno uruchamiać, zanim nie zostanie mocno posadowione na obrabianym przedmiocie. Jeśli elektronarzędzie nie ma styczności z obrabianym przedmiotem, zszywka może odbić się od podłoża w miejscu mocowania.
- Jeśli dojdzie do zakleszczenia zszywki w elektronarzędziu, należy je odłączyć od sieci lub akumulatora. Jeśli urządzenie do osadzania będzie podłączone, wówczas przy wyjmowaniu zakleszczonej zszywki może dojść do nieumyślnego uruchomienia urządzenia.
- Podczas wyjmowania zakleszczonej zszywki należy zachować ostrożność. System może być naprężony, a zszywka może zostać wystrzelona z dużą siłą w trakcie próby usunięcia zakleszczenia.
- Podczas montażu przewodów elektrycznych należy zapewnić, aby nie były one pod napięciem. Urządzenie do osadzania należy chwytać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytów. Należy używać wyłącznie zszywek nadających się do instalowania przewodów elektrycznych. Sprawdzić, czy zszywka nie uszkodziła izolacji przewodu elektrycznego. W wyniku uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych przez zszywkę może dojść do porażenia prądem i pożaru.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Wymagania stawiane użytkownikowi
- To urządzenie wolno obsługiwać i konserwować tylko mając odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie.
- Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie używania urządzenia powinny nosić odpowiednie okulary ochronne oraz kask ochronny.
- Nosić ochraniacze słuchu.
- Zbyt duży hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
- Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu urządzenia do montażu bezpośredniego. Nie wolno używać urządzenia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. W przypadku złego samopoczucia lub odczuwania bólu należy przerwać pracę. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikać niewygodnej pozycji ciała podczas pracy. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
- Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
- Nosić obuwie antypoślizgowe.
- Podczas pracy z urządzeniem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
- Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.

- Używać urządzenia właściwego dla danych prac. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
- Nie wolno pozostawiać bez nadzoru załadowanego urządzenia.
- Urządzenie należy transportować i przechowywać w zabezpieczonej walizce.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub innych prac służących utrzymaniu urządzenia we właściwym stanie technicznym, przy wymianie prowadnicy kołka oraz na czas przerw w pracy lub przechowywania urządzenia, należy je wyłączyć.
- Nieużywane urządzenia należy przechowywać w stanie rozładowanym, w miejscu suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone.
- Wszystkie części powinny być odpowiednio zamontowane i spełniać wszelkie warunki, gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia. Uszkodzone części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
- Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd.
- Nie wolno osadzać kołków gwintowanych w podłożu, które jest do tego nieodpowiednie.
- Nieodpowiednimi podłożami są: szkło, marmur, tworzywo sztuczne, brąz, mosiądz, miedź, materiał izolacyjny, cegła dziurawka, cegła ceramiczna, cienkie blachy (< 4 mm) i gazobeton. Próby osadzenia elementów mocujących w tych materiałach mogą spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie przez materiał.
- Spust wolno uruchamiać dopiero wówczas, gdy wylot urządzenia jest całkowicie prostopadle dociśnięty do podłoża.
- Podczas osadzania zawsze mocno trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża, aby uniknąć odrywania kołka gwintowanego od materiału podłoża.
- Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
- Nie wolno dopuścić do upadku urządzenia.
- Nie używać urządzenia w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, poza przypadkiem, gdy urządzenie jest specjalnie do tego celu dopuszczone.
- Elementy X-BT należy mocować wyłącznie w specjalnie nawierconych do tego celu otworach.
- Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć.
- Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
- Zadbać o dobre oświetlenie i wentylację miejsca pracy.
- Nie dokonywać modyfikacji ani zmian w urządzeniu, a zwłaszcza w tłoku.
- Używać wyłącznie kołków gwintowanych, które są przeznaczone i dopuszczone do stosowania w urządzeniu.
- Nie wolno przekraczać zalecanej częstotliwości osadzania (patrz rozdział Dane techniczne).
- W razie przegrzania urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Nie demontować urządzenia, gdy jest gorące. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami
- Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
- Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
- Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti Serwis .
- Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .
Opis
Ogólna budowa urządzenia

- Prowadnica kołka (seria X‑FG B3)
- Ustawienie głębokości osadzania
- Blokada prowadnicy kołka
- Szczeliny wentylacyjne
- Zaczep do paska
- Spust
- Uchwyt
- Przyciski odblokowujące z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
- Akumulator Li‑Ion
- Wskaźnik stanu
- Przycisk wł./wył.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisywany produkt to ręczny osadzak z zasilaniem akumulatorowym. Jest on przeznaczony do osadzania kołków gwintowanych (X-BT) w stali. Stosować wyłącznie dopuszczone kołki gwintowane w połączeniu z przeznaczoną dla nich prowadnicą.
Osadzak, akumulator i kołki gwintowane mocujące tworzą jeden zespół techniczny. Stosować kołki gwintowane Hilti przeznaczone specjalnie dla tego urządzenia oraz zalecane przez Hilti ładowarki i akumulatory. Zalecenia firmy Hilti dotyczące zamocowania i stosowania obowiązują tylko w przypadku spełnienia tych warunków.- Osadzak jest przeznaczony wyłącznie do pracy ręcznej.
- Używanie niezgodne z przeznaczeniem zabronione. Użycie niezgodnie z przeznaczeniem oznacza uruchomienie urządzenia bez włożonego elementu X‑BT w prowadnicę kołka.
Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.
Do ładowania tych akumulatorów używać tylko prostowników dopuszczonych przez Hilti . Więcej informacji znaleźć można w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bluetooth
Produkt wyposażony jest w interfejs Bluetooth. Gdy akumulator jest włożony a osadzak zostanie włączony za pomocą przycisku wł./wył., możliwa jest bezprzewodowa komunikacja przez Bluetooth.Gdy włączony zostanie tryb Stand-by lub po wyłączeniu osadzaka za pomocą przycisku wł./wył., przesyłane są dane jeszcze przez trzy godziny.
Aby wyłączyć aktywny Bluetooth, należy wcisnąć przycisk wł./wył. na co najmniej 5 sekund tak, aby dioda dwukrotnie zaświeciła na niebiesko.
Gdy akumulator zostanie wyjęty, żadne dane nie są przesyłane.
Nie na wszystkich rynkach jest dostępny Bluetooth.
Bluetooth


Wskaźnik stanu
Wskaźnik stanu podaje informację o stanie osadzaka.Stan |
Znaczenie |
---|---|
Wył. |
Osadzak jest wyłączony |
Dioda LED świeci się na zielono. |
Osadzak jest włączony i gotów do działania |
Dioda miga na zielono co 3 sekundy. |
Osadzak jest w trybie Stand-by, dociśnięcie noska urządzenia włącza osadzak |
Dioda LED miga ciągle na zielono. |
Osadzak jest zbyt gorący lub akumulator jest wyładowany, patrz tabela usterek |
Dioda LED miga na czerwono. |
Usterka urządzenia, patrz tabela usterek |
Dioda świeci na czerwono. |
Usterka urządzenia, patrz tabela usterek |
Dioda LED miga na żółto. |
Urządzenie należy przekazać do serwisu Hilti . |
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Po naciśnięciu przycisku odblokowującego akumulator na wyświetlaczu widoczny jest stan naładowania akumulatora.Stan |
Znaczenie |
---|---|
Wszystkie cztery diody LED świecą się na zielono. |
Stan naładowania wynosi od 75% do 100%. |
Trzy diody LED świecą się na zielono. |
Stan naładowania wynosi od 50% do 75%. |
Dwie diody LED świecą się na zielono. |
Stan naładowania wynosi od 25% do 50%. |
Jedna dioda LED świeci się na zielono. |
Stan naładowania wynosi od 10% do 25%. |
Jedna dioda LED miga na zielono. |
Stan naładowania spadł poniżej 10%. |
Zakres dostawy
Osadzak BX 3-BT, prowadnica kołka serii X‑FG B3, instrukcja obsługi.Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group
Dane techniczne
Osadzak
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem |
B 22/2.6 Li‑Ion (02) |
4,0 kg |
B 22/3.0 Li-Ion (01) |
4,1 kg |
|
B 22/4.0 Li-Ion |
4,2 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4,3 kg |
|
B 22/8.0 Li-Ion |
4,6 kg |
|
Długość kołka |
31 mm |
|
Średnica gwintu |
8 mm …10 mm |
|
Droga docisku |
12 mm |
|
Siła docisku |
50 N …70 N |
|
Temperatura użytkowania (temperatura otoczenia) |
−15 ℃ …50 ℃ |
|
Temperatura stosowania kołków |
−10 ℃ …50 ℃ |
|
Zalecana maksymalna częstotliwość osadzania |
650/h |
|
Napięcie znamionowe |
21,6 V |
|
Częstotliwość |
2 400 MHz …2 483,5 MHz |
|
Maksymalna emitowana moc nadawcza |
−11,9 dBm |
Akumulator
Napięcie robocze akumulatora |
21,6 V |
Temperatura otoczenia podczas pracy |
−17 ℃ …60 ℃ |
Temperatura przechowywania |
−20 ℃ …40 ℃ |
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania |
−10 ℃ …45 ℃ |
Informacja o hałasie i wartości drgań
Podane w niniejszej instrukcji wartość ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego określenia ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.Informacje o hałasie i wibracjach (pomiar w oparciu o EN 60745‑2‑16)
Typowy poziom mocy akustycznej według skali A, LWA (w przypadku osadzania gwoździ w stali) |
105 dB |
Typowy poziom emisji ciśnienia akustycznego według skali A, LpA (w przypadku osadzania gwoździ w stali) |
94 dB |
Nieoznaczoność dla wymienionych poziomów ciśnienia akustycznego, K |
3 dB |
Wartość emisji wibracji, ah (w przypadku osadzania gwoździ w stali) |
2,2 m/s² |
Nieoznaczoność, K |
1,5 m/s² |
Przezbrajanie
Zakładanie akumulatora
- Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
- Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
- Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.
Wyjmowanie akumulatora
- Nacisnąć przyciski odblokowujące akumulator.
- Wyjąć akumulator z urządzenia.
Ładowanie akumulatora
- Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
- Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
- Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.
Zdejmowanie prowadnicy kołka
- Wyłączyć osadzak.
- Wyjąć akumulator.
- Wyjąć kołek gwintowany z prowadnicy kołka.
- Przesunąć blokadę prowadnicy kołka do oporu w kierunku wskazanym przez strzałkę.
- Prowadnica kołka zostaje zwolniona.
- Prowadnica kołka zostaje zwolniona.
- Wyjąć prowadnicę kołka.
Wkładanie prowadnicy kołka

- Wyłączyć osadzak.
- Wyjąć akumulator.
- Przesunąć blokadę prowadnicy kołka do oporu w kierunku wskazanym przez strzałkę i przytrzymać ją w tym położeniu.
- Wsunąć prowadnicę kołka w końcówkę urządzenia, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia się.
- Puścić blokadę prowadnicy kołka.
- Blokada prowadnicy kołka przeskakuje do środkowego położenia.
- Blokada prowadnicy kołka przeskakuje do środkowego położenia.
- Poprzez pociąganie za prowadnicę kołka sprawdzić jej stabilne zamocowanie.
Ustawianie głębokości osadzania

- Obrócić mechanizm ustawiania głębokości osadzania w celu ustawienia żądanej głębokości osadzania.
- Sprawdzić jakość osadzania zgodnie z instrukcjami, które dołączone są do elementów mocujących. Każda zmiana ustawienia mocy musi być przeprowadzona za pomocą nowego wkrętu.
Obsługa
Włączanie osadzaka

- Nacisnąć przycisk wł./wył.
- Element sprężynowy zostanie napięty w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.
- Element sprężynowy zostanie napięty w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.
Wyłączanie osadzaka
- Nacisnąć przycisk wł./wył.
- Element sprężynowy zostanie zwolniony w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu gaśnie.
- Element sprężynowy zostanie zwolniony w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu gaśnie.
Osadzanie

- Włączyć osadzak.
- Włożyć kołek gwintowany.
- Osadzak należy przyłożyć pod kątem prostym do powierzchni i docisnąć prowadnicę z włożonym do niej odpowiednim kołkiem do oporu, centrycznie względem nawierconego otworu.
- Wykonać osadzanie przez naciśnięcie spustu wyzwalającego.
- Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
Wyłączanie Bluetooth
- Wcisnąć przycisk wł./wył. na co najmniej 5 sekund, dopóki dioda nie zaświeci dwukrotnie na niebiesko.
- Transmisja danych nie będzie już możliwa.
- Nie na wszystkich rynkach jest dostępny Bluetooth.
- Transmisja danych nie będzie już możliwa.
Konserwacja i utrzymanie urządzenia
Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
Konserwacja urządzenia- Wyłączyć osadzak.
- Wyjąć akumulator.
- Wyjąć element mocujący z prowadnicy kołka.
- Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
- Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
- Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
- Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
- Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
- Chronić przed wniknięciem wilgoci.
- Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
- W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami
Transport- Wyłączyć osadzak.
- Wyjąć akumulator.
- Wyjąć element mocujący z prowadnicy kołka.
- Nie transportować akumulatorów luzem.
- Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
- Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy źródłach ciepła ani za szybą.
- Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
- Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Pomoc w przypadku awarii
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
Element sprężynowy nie jest naprężany; brak wskaźnika stanu. |
Akumulator wyczerpany. |
|
Akumulator nieprawidłowo założony. |
||
Element sprężynowy nie jest naprężany, wskaźnik stanu miga na zielono, a 1 dioda LED wskaźnika stanu naładowania miga. |
Akumulator wyczerpany. |
|
Temperatura akumulatora zbyt niska. |
|
|
Element sprężynowy nie jest naprężany, wskaźnik stanu miga na zielono, a 4 diody LED wskaźnika stanu naładowania migają. |
Nadmierna temperatura w osadzaku. |
|
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu miga na czerwono. |
Nieprawidłowo włożona prowadnica kołka. |
|
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu świeci się na czerwono. |
Usterki urządzenia |
|
Element osadzony krzywo. |
Urządzenie dociśnięte rękojeścią zbyt mocno. |
|
Urządzenie dociśnięte poza osią osadzania. |
|
Utylizacja

Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.