Strasbourg / France - May 10, 2012: Flags of European countries in front of the European Parliament in Strasbourg, France; Shutterstock ID 1361033954; Purchase Order: Bild Whitepaper; Job: Hilti Campaign; Client/Licensee: Hilti Deutschland AG

Dyrektywy i normy

Powstawanie pyłu na placu budowy

Ponieważ zapylenie na placu budowy jest szkodliwe i bardzo niebezpieczne, ustawodawstwo niemieckie i unijne ustanowiło normy i dyrektywy dotyczące narażenia na pył na placach budowy. Jakie są przepisy krajowe i unijne dotyczące zapylenia na placach budowy? Co zawierają normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy? Jakie obowiązują klasy pyłu w zależności od narażenia na pył? Jakich odkurzaczy budowlanych mogę używać do usuwania pyłu budowlanego? 

Na tej stronie dowiesz się: 

  • Jakie są klasy pyłu
  • Jakie obowiązują wartości graniczne
  • Jakie są rozwiązania w walce z pyłem budowlanym

 

Jakie są klasy pyłu i wartości graniczne?

Klasy pyłu kategoryzują pył pod względem wielkości, konsystencji i potencjalnego zagrożenia spowodowanego przez cząsteczki pyłu w zależności od danego materiału. graniczne dopuszczalne wartości, powyżej których należy używać odkurzacza, są dostosowane do poziomu zagrożenia cząsteczkami pyłu. Rozróżnia się klasę pyłu L dla pyłu o niskiej szkodliwości, klasę pyłu M dla pyłu średnio niebezpiecznego i klasę pyłu H dla pyłu wysoce niebezpiecznego:

Co oznacza klasa pyłu L, M i H?

 Klasa pyłu

  L

  M

  H

 Materiały

  • Kurz domowy
  • Ziemia
  • Limonka
  • Gips
  • Mica
  • Pyły drzewne
  • Pyły metali
  • Cement
  • Beton
  • Klej do płytek
  • Cząstki kitu, wypełniacza i lakieru
  • Farby lateksowe i olejne
  • Pył kwarcowy (np. w piasku i żwirze)
  • Pył azbestowy
  • Zarodniki pleśni
  • Pył ołowiany
  • Włókno mineralne

 Wartość graniczna

  > 1 mg/m3

  > 0,1 mg/m3

  ≤ 0,1 mg/m3

 Efekt

  umiarkowanie niebezpieczny

  średnie niebezpieczne, patogenne

  wysoce niebezpieczne, rakotwórcze i chorobotwórcze

Co mówi prawo UE i prawo niemieckie na temat zagrożenia związanego z narażeniem na pył budowlany?

Dyrektywa UE 2020 w sprawie wytwarzania pyłu na placach budowy

Nowe dopuszczalne wartości dla substancji rakotwórczych i mutagennych, które weszły w życie w 17. Januar 2020 r., musiały zostać wdrożone w państwach członkowskich do 17.01.2020 r.

Substancje rakotwórcze i mutagenne znajdują się często na przykład w pyle budowlanym. Dotyczy to zwłaszcza branży budowlanej. Pył krzemionki krystalicznej (pył kwarcowy) został sklasyfikowany przez UE jako substancja rakotwórcza. Dopuszczalna wartość narażenia wynosi 0,1 mg/m3 w powietrzu. 

Przepisy krajowe w Niemczech dotyczące rozwoju pyłu na placach budowy

Oprócz regulacji unijnych, które weszły w życie 17 stycznia 2020 roku, w poszczególnych krajach UE obowiązują również przepisy krajowe. Dotyczą one również ochrony pracowników przed nadmiernym narażeniem na pył budowlany i mogą być bardziej rygorystyczne niż przepisy UE! Dopuszczalna wartość dla pyłu kwarcowego w Niemczech od 2015 roku jest niższa niż norma unijna i wynosi zaledwie 0,05 mg/m³. Taką decyzję podjęła Komisja ds. Substancji Niebezpiecznych. Jak wyobrazić sobie 0,05 mg/m³ pyłu? Aby osiągnąć maksymalne dopuszczalne wartości, wystarczy taka ilość pyłu kwarcowego, która mieści się w szklance wody − wylana i równomiernie rozprowadzona na powierzchni wielkości stadionu piłkarskiego. Jest to praktycznie niewidoczne! Jeśli drobny pył jest widoczny w powietrzu, oznacza to, że poziom narażenia jest znacznie powyżej dopuszczalnej wartości granicznej.

Nawet jeśli oczyściłeś powierzchnie z zabrudzeń i Twój plac budowy wygląda na czysty, to nie masz pewności, że nie ma na nim drobnego pyłu! Ponieważ ten niebezpieczny dla dróg oddechowych pył jest niewidoczny.

Jaka jest kara za zlekceważenie regulaminu?

Sankcje i kary grzywny

Inspektorzy BHP sprawdzają, czy firmy przestrzegają przepisów dotyczących dopuszczalnych wartości i ustawy o ochronie pracy oraz czy stosowane są odkurzacze przemysłowe w celu zapobiegania zapyleniu na placu budowy. Jeżeli prace budowlane prowadzone są zgodnie z przepisami i najnowszą wiedzą, wówczas kontrola nie kończy się żadnymi poważnymi konsekwencjami. Jeśli jednak technologia stosowana przez pracowników jest przestarzała lub nie są przestrzegane przepisy BHP, na pracodawcę mogą być nakładane coraz wyższe kary. W przypadku, gdy w ogóle nie zostały podjęte żadne odpowiednie środki ochronne, natychmiast nakładana jest kara grzywny i następuje wstrzymanie prac na budowie. Jeśli podjęte środki nie są wystarczające, pracodawca otrzyma upomnienie i ewentualnie karę grzywny.

Jeśli w dalszym ciągu nie są realizowane zalecenia inspektora, konsekwencją może być wyższa grzywna i wstrzymanie budowy. Więcej informacji o ryzyku i zagrożeniach związanych z pyłem budowlanym znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Nasze rozwiązania w walce z zapyleniem

Jeśli szukasz odpowiedniego odkurzacza budowlanego do usuwania pyłu na placu budowy, który zapewni Ci przestrzeganie dopuszczalnych wartości w miejscu pracy oraz wszystkich obowiązujących przepisów, zapoznaj się z trzema kategoriami odpylaczy, które odpowiadają wyżej wymienionym klasom pyłu.

Klasa wydajności L

Absorpcja pyłu przez system filtracyjny >99% 

Odkurzacz klasy L jest odpowiedni do zwykłego pyłu domowego, pyłu  z miękkiego drewna, wapna i gipsu lub miki, czyli materiałów, które są z reguły nieszkodliwe dla zdrowia. Utylizacja filtra nie podlega żadnym specjalnym wymogom. W Niemczech odkurzacze klasy L nie są dozwolone do użytku na placach budowy.

Do odkurzacza budowlanego VC 20L-X

Klasa wydajności M

Absorpcja pyłu przez system filtracyjny >99 %

Stosowanie tych odkurzaczy w budownictwie jest ustawowo wymagane i określone jako wymóg minimalny. Odkurzacze tej klasy nadają się do odsysania pyłu z twardego drewna, materiałów płytowych, cząsteczek pyłu z farb, ceramiki, betonu i cegły. Filtr musi być utylizowany z zachowaniem niskiego poziomu pylenia.

Do odkurzacza budowlanego VC 20M-X

Klasa wydajności H

Absorpcja pyłu przez system filtrów > 99%

Odkurzacze klasy H są obowiązkowe do odsysania dużych ilości bardzo niebezpiecznych pyłów, takich jak pył azbestowy, ołów, węgiel, nikiel, kobalt, miedź, kadm i pleśń. Następnie zużyte filtry należy zutylizować z zachowaniem niskiego poziomu pylenia.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat zapobiegania zapyleniu?

Szkolenie BHP Hilti "Pył"

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dla siebie i swoich pracowników o ryzyku, zagrożeniach i dyrektywach związanych z pyłem budowlanym, zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczących pyłu. Jako dyrektor zarządzający lub przełożony odpowiadasz za aktualny stan wiedzy swoich pracowników, prawidłową obsługę urządzeń oraz realizację prac, dlatego szkolenie w zakresie bezpieczeństwa może przynieść same korzyści. Podczas takiego szkolenia prowadzonego przez ekspertów Twoi pracownicy dowiedzą się o zagrożeniach związanych z narażeniem na pył na placu budowy oraz o odpowiednich środkach zapobiegawczych. 

Zamów  szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla swoich pracowników i skontaktuj się z nami. Wyślij zapytanie teraz