- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zarządzanie zasobami
- ON!Track oprogramowanie do zarządzania zasobami
- Inteligentne narzędzia
Inteligentne narzędzia w istotny sposób zmieniają prace budowlane
Wgląd w przyszłość narzędzi z cyfrowymi funkcjami
Zarządzanie zasobami sprzętowymi w ramach aplikacji Hilti ON!Track wnosi przejrzystość i efektywność do codziennego chaosu na placu budowy. Dzięki temu oprogramowaniu opartemu na chmurze, możesz zarejestrować każde dostępne narzędzie i efektywnie nim zarządzać. Z drugiej strony aplikacja Hilti Connect, zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji o narzędziu i pomaga Ci w składaniu zleceń na jego naprawę, zleceniu czyszczenia czy przeglądu Twojego narzędzia, a nawet umożliwia dostęp do ważnych filmów instruktażowych. Wkraczamy w erę sprzętu z funkcjami cyfrowymi i technologii mobilnej. Myśl o wielu możliwościach oferowanych przez wydajne, zautomatyzowane programy serwisowe dla firm budowlanych, które są otwarte na ideę Internetu Rzeczy jest bardzo ekscytująca. Już dziś są dostępne liczne opcje łączności cyfrowej w branży budowlanej, a nasza inicjatywa związana z wprowadzaniem funkcji cyfrowych do narzędzi, wkrótce da jeszcze więcej możliwości:
Eksploatacja narzędzia i raporty wydajności
Aby prawidłowo zamontować kotwy, należy ustawić odpowiedni moment obrotowy. Już niebawem będzie można utworzyć i wyeksportować szczegółowy raport na temat punktów mocowania dokręcanych w oparciu o konkretne wymagania, na przykład za pośrednictwem wkrętarki z udarem stycznym. W ten sam sposób w przyszłości elektrycy będą w stanie śledzić siły dociskowe na złączach, rurach i kanałach kablowych. Kierownicy budowy będą mogli z łatwością wygenerować tego typu raporty narzędzi i przedstawić je inspektorom oraz właścicielom firm budowlanych. Następnie dane te mogą być wykorzystane, na przykład, do maksymalnego wykorzystania predykcyjnego utrzymania ruchu.
Wkrętarka Hilti z regulowanym momentem obrotowym
Szczegółowe raporty ułatwiają skontrolowanie narzędzi z regulacją momentu obrotowego
Zarządzanie narzędzami
Wkrótce użytkownicy będą mogli za pomocą smartfonów wybierać ustawienia narzędzi dla konkretnych elementów mocujących i materiałów podłoża oraz będą mieli możliwość dostosowywania profili aplikacji, wprowadzając informacje o momencie obrotowym i liczbie obrotów. Przy użyciu jednego przycisku będą mogli w łatwy sposób wybierać spośród zapisanych profili, aby dane zastosowanie było wykonywane w sposób dokładny i wydajny. Zarządzanie narzędziami da użytkownikom nieskończone możliwości dostosowywania ustawień do różnych zastosowań, pozwalając na wprowadzanie niewielkich zmian, które mają ogromny wpływ na codziennie wykonywane zadania.
Inteligentne narzędzia Hilti z możliwością dostosowania ustawień profilu użytkownika
Korzystanie z aplikacji w celu przełączania pomiędzy zapisanymi ustawieniami momentu obrotowego i liczby obrotów.