- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Usługi specyfikacji
USŁUGI SPECYFIKACJI
Wspieramy Cię od doborów aż po montaż
Projektowanie konstrukcji nośnych dla kompleksowego wyposażenia technicznego budynku może wiązać się z prawdziwymi wyzwaniami, które wymagają czasu i odpowiednich środków.
A co by było, gdybyś mógł to czasochłonne zadanie powierzyć do wykonania komuś innemu?
Jest to możliwe dzięki Usłudze specyfikacji Hilti. Nasi wykwalifikowani inżynierowie zaoferują Ci bezpieczne rozwiązania, zoptymalizowane pod kątem Twoich potrzeb − szybko i bez problemu za pośrednictwem łatwej w obsłudze platformy cyfrowej.
Usługi Specyfikacji
Przy tworzeniu projektów od samego początku istotny jest każdy szczegół. Nawet niewielkie błędy w obliczeniach mogą mieć poważne konsekwencje w późniejszej fazie budowy. Zmiany wymagane na etapie budowy mają duży wpływ na harmonogram i koszty projektu. Ograniczenie ilości wprowadzanych w późniejszym czasie zmian jest zatem kluczem do większej produktywności na placu budowy.
Nasz zespół inżynierów jest do Twojej dyspozycji na każdym etapie projektu, od projektowania po realizację na placu budowy. Dzięki profesjonalnym usługom i rozwiązaniom w zakresie oprogramowania wspieramy Cię w zwiększaniu produktywności i optymalizacji zastosowań, a tym samym − także optymalizacji kosztów przy realizacji Twoich projektów.
Łatwa współpraca: od zapytania do finalnego projektu
Proste zapytanie, szybki efekt
- Proste zapytanie o usługę – dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
- Szybka i nieskomplikowana wymiana danych.
- Bezpieczny i łatwy przepływ informacji i komunikacji.
Jakość świadczonych usług i dokumentacja
- Cyfrowa lista kontrolna uwzględniająca wymogi i preferencje klientów.
- Dokumentacja związana ze świadczoną usługą przechowywana przez okres co najmniej 10 lat.
- Szybka koordynacja dzięki wspólnej pracy na jednej platformie.
- Przejrzystość kosztów i zakresu projektowania technicznego. Pełna elastyczność cyfrowego procesu
Przejrzystość i komunikacja
- Funkcja czatu.
- Przejrzysty pulpit dotyczący świadczonych usług.
- Czytelne przedstawienie zmian wprowadzonych w procesie.
- Łatwe dodawanie osób kontaktowych np. w celu przekazania projektu na czas urlopu
Usługi inżynieryjne dostosowane do Twojego projektu
4 istotne powody, aby skorzystać z indywidualnych usług inżynieryjnych
Przejrzysta
współpraca
Dokumentacja zachowana przez okres
i dostępna w każdej chwili
użyteczna i cyfrowa
platforma
dostosowana do Twojego placu budowy
oraz do Twoich potrzeb
Cyfrowy. Przejrzysty. Udokumentowane.
Dzięki nowej usłudze projektowania jesteś zawsze zorientowany,
- Jaki jest aktualny status Twojego projektu
- Wiesz, kto pracuje nad Twoim projektem
- W każdej chwili możesz skontaktować się z przedstawicielem Hilti za pośrednictwem czatu
- Możesz też w każdym momencie uzyskać dostęp do wcześniejszych zleceń dotyczących usługi i opracowań