- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Szkolenia PROFIS Engineering
Szkolenia PROFIS Engineering
Bezpłatne szkolenia e-learningowe nt. maksymalizacji produktywności przy użyciu oprogramowania Hilti
Czy kotwy, które wybierasz, są najlepsze do danego zastosowania? Jakie normy i produkty są istotne przy projektowaniu konstrukcji z wykorzystaniem wklejanych prętów zbrojeniowych i kotew? Czy zaprojektowana płyta podstawy jest rzeczywiście sztywna?
Jeśli zadajesz sobie te pytania, to nasze szkolenia PROFIS Engineering są dla Ciebie. Użyj swoich danych logowania Hilti, aby uzyskać dostęp do Hilti Academy i rozpocząć naukę już teraz. Jeśli nie posiadasz konta Hilti, zarejestruj się już dziś.
Dlaczego warto wybrać szkolenie online HIlti PROFIS Engineering?
Optymalizuj prace przy projektowaniu połączeń
Dowiedz się, jak korzystać z pełnej funkcjonalności PROFIS Engineering, aby szybciej projektować połączenia. Zakres tematów sięga od podstawowych informacji o kotwach i prętach zbrojeniowych po zaawansowane koncepcje projektowania ich zastosowań.
Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami i technologiami
Uzyskaj wiedzę ekspercką na temat wpływu najnowszych przepisów na projektowanie płyt podstawy, połączeń beton-beton i nadbetonu. Ponadto uzyskaj dostęp do regularnie aktualizowanych i stale rosnących zasobów cyfrowych treści dotyczących projektowania elementów mocujących.
Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat
Ucz się we własnym tempie na wybranym przez siebie urządzeniu. Z treści szkolenia skorzystają zarówno inżynierowie, którzy są świeżo po studiach, jak i ci bardziej doświadczeni. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat.
Moduły e-learningowe PROFIS Engineering
Moduły stal-beton
- Podstawowe informacje o kotwieniu wklejanym
- Przepisy dotyczące projektowania kotew
- Statyka według normy Eurokod 2, Część 4
- Założenia dotyczące płyt podstawy
- Zaawansowane szkolenie z projektowania płyt podstawy
Moduły beton-beton
- Podstawowe informacje o połączeniach beton-beton
- Przepisy dotyczące projektowania połączeń typu beton-beton
- Projektowanie połączeń prętów zbrojeniowych na zakład
- Projektowanie kotwienia prętów zbrojeniowych
- Projektowanie nadbetonu
Projektowanie konstrukcji? Odpowiedź brzmi: PROFIS
Szybkie projektowanie połączeń, m.in. pomiędzy stalą i betonem, betonem i betonem oraz stalą i murem, a także całościowych rozwiązań poręczy i płyt podstawy przy zastosowaniu oprogramowania PROFIS Engineering.
Poznaj oprogramowanie PROFIS EngineeringUzyskuj porady od innych inżynierów
Nasza internetowa społeczność inżynierska, Engineering Center, oferuje edukację i webinaria na tematy techniczne od projektowania zakotwień po budynki ekologiczne. Skontaktuj się z naszymi inżynierami, aby uzyskać poradę dotyczącą Twoich wyzwań.
Odkryj platformę Engineering CenterSzybsze, bezpieczniejsze rozwiązania płyt podstawy
Od stalowych konstrukcji szkieletowych i klatek schodowych po poręcze na zewnątrz budynków – przyspiesz projektowanie i instalację płyt podstawy bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa.
Popraw projektowanie i montaż płyt podstawy