Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wiercenia diamentowego w betonie wysoce abrazyjnym – do wiertnic o mocy ≥2,5 kW

  • Zastosowanie z: DD 200
  • Materiał podłoża: Beton (abrazyjny)
  • Tryb wiercenia: Ze statywu

Klienci szukali również wiertła diamentowekoronkidiament or wiertło koronowe.

Wybierz opcję

Średnica
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Długość robocza
  • 430 mm
Końcówki mocujące
  • BL (Hilti)
  • Bez końcówki mocującej
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 770,49 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie z
DD 200
Materiał podłoża
Beton (abrazyjny)
Tryb wiercenia
Ze statywu
Warunki pracy
Na mokro
Moduły wymienne x-change
Tak (52 – 202 mm)
Segmenty spawane laserowo
Tak
Końcówki mocujące
BL (Hilti), BX (Pixie), BS (1 1/4 cala) (31,75 mm), BU (Hilti)
Wysokość segmentu
10 mm

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
  • Unikatowy, oferowany przez Hilti moduł wymienny X-Change (średnica 52 do 202 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko śrubokrętu płaskiego
  • Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu tradycyjnych wierteł diamentowych jednym korpusem z kilkoma modułami (moduł wymienny X)
  • Wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się podczas prac w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
  • Zablokowane w podłożu wiertło koronowe diamentowe można szybko uwolnić przy znacznie mniejszym ryzyku uszkodzeń niż w przypadku konwencjonalnych wierteł koronowych (moduł wymienny X)

Zastosowania

  • Wiercenie diamentowe na mokro ze statywu
  • Wiercenie diamentowe w betonie wysoce abrazyjnym

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos