Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy
Nuron

SC 30WR-22 Akumulatorowa pilarka tarczowa (2 generacja)

Aku. pilarka tarcz SC 30WR-22 02 karton #2422268

Akumulatorowa pilarka tarczowa z fabrycznie zamontowaną tarczą 190 mm | 7 1/4”, do precyzyjnego cięcia na głębokość do 70 mm │2 3/4" w drewnie i panelach drewnopochodnych (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Maks. głębokość cięcia: 70 mm
  • Średnica tarczy: 190 mm
  • Materiał podłoża: Drewno

Klienci szukali również Nuronpilarka or do drewna.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Prowadnica równoległa SC duża
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 930,00 PLN