Obejma typu U MIA-BO
Pałąk MIA-BO90-M12 #304840
Ocynkowana ogniowo obejma typu U do mocowania podpór rur do belek MI
- Advantage 01: Szybki i łatwy w montażu system podpór lekkich punktów stałych na rurach
- Ciężar: 0.58 kg
- Skład materiału: Obejma typu U: stal klasy 8.8 - ISO 898-1; nakrętka: stal klasy 8
Wybierz opcję
Typ belki modułowej
- 90
Paczka
- 8 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
8
Cena netto po rabacie
1 795,28 PLN
224,41 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne

Advantage 01
Szybki i łatwy w montażu system podpór lekkich punktów stałych na rurach
Ciężar
0.58 kg
Skład materiału
Obejma typu U: stal klasy 8.8 - ISO 898-1; nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: 48 µm - DIN EN ISO 10684
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Moment dokręcający
84 Nm
Wielkość klucza
19 mm
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybki i łatwy w montażu system podpór lekkich punktów stałych na rurach
- Część systemu MQ
Zastosowania
- Mocowanie rur systemem obejm dla podpór stałych
- Montaż lekkich punktów stałych