Statywy i łaty miernicze kompatybilne z niwelatorami laserowymi. Uwaga: statyw PRA 91 wymaga zasilacza PUA 81 (art. 2006089) oraz akumulatora PRA 84 (art. 360055), do zakupienia dodatkowo.

  • Zastosowanie z: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG, PR 400-22, PR 40-22, PR 40G-22
  • Maks. wysokość: 2400 mm
  • Min. wysokość: 1300 mm

Klienci szukali również PR 40PM 50statywlaser or łata.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 008,23 PLN
1 008,23 PLN
/
1 Szt.