Nasadka sześciokątna udarowa SI-S 1/2" DW głęboka
Długa nasadka udarowa 1/2 (calowa) do dokręcania śrub i kotew, z udarem magnetycznym i adapterem o cienkich ściankach
- Końcówki mocujące: 1/2 cala 4-kątny
- Krótkie/długie: Długi
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie: Srebrny, Pokryty powłoką
Wybierz opcję
Wielkość klucza
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
Długość
- 100 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 181,77 PLN
Dane techniczne
Końcówki mocujące
1/2 cala 4-kątny
Krótkie/długie
Długi
Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
Srebrny, Pokryty powłoką
Skład materiału
Stal chromowo-molibdenowa odporna na uderzenia
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Dwa otwory zabezpieczające zapewniają większą dokładność połączenia między nasadką a uchwytem ½
- Przeznaczone do montażu systemu szyn montażowych Hilti
Zastosowania
- Montaż systemu szyn montażowych Hilti MQ
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.