Łącznik do konstrukcji zespolonych X-HVB
Jarzmo X-HVB 110 #348180
Łącznik do konstrukcji zespolonych przeznaczony do belek zespolonych
- Zastosowanie: Metalowy pomost
- Do użytku z (urządzenia): DX 76, DX 76 HVB, DX 76 PTR
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
ultimate
Klienci szukali również Łącznik do konstrukcji zespolonych.
Wybierz opcję
Grubość
- 80 mm
- 95 mm
- 113 mm
- 128 mm
- 143 mm
Długość trzpienia elementu mocującego
- 26 mm
Długość
- 60 mm
- 63 mm
Paczka
- 120 szt.
- 125 szt.
- 200 szt.
- 250 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
200
Cena netto po rabacie
6 085,81 PLN
30,43 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Zastosowanie
Metalowy pomost
Do użytku z (urządzenia)
DX 76, DX 76 HVB, DX 76 PTR
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Skład materiału
Stal węglowa Rm = 295 – 350 N/m2
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Aprobaty/atesty
A-NORM, DIBt, SCI, Socotec, SZS
Materiał podłoża
Stal
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Ekonomiczna alternatywa dla spawania kołków – nie wymaga stosowania drogiego sprzętu
- Przenośne urządzenie, które można łatwo transportować na budowie bez rozkładania kabli elektrycznych
- Idealny do renowacji starych budynków, gdzie spawanie na istniejących belkach może być kłopotliwe
- Oprogramowanie Hilti pomagające opracować optymalne rozwiązania konstrukcyjne spełniające wymagania dotyczące obciążeń
- Zwiększona produktywność – szybkie przygotowanie do pracy oraz możliwość użytkowania w każdych warunkach pogodowych
Zastosowania
- Mocowanie płyt betonowych do konstrukcji stalowych w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji zespolonych na obciążenia ścinające
- Możliwość mocowania do belek ocynkowanych i malowanych