TP-STP

Głowica ubijaka TE-Y/S TP 15x15 #2429830

Uniwersalna głowica ubijaka do zagęszczania podłoża z użyciem uchwytu SDS Max (TE-Y) lub TE-S

  • Końcówki mocujące: TE-S, TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17)
  • Zastosowanie: Kompresowanie
  • Wymiary ubijaka (dł. x szer.): 150 mm x 150 mm
premium

Klienci szukali również dłutawyburzaniedłutowaniekruszenie or młoty.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 012,00 PLN
1 012,00 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Końcówki mocujące
TE-S, TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17)
Zastosowanie
Kompresowanie
Wymiary ubijaka (dł. x szer.)
150 mm x 150 mm
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Sama głowica ubijaka - do stosowania z trzonem uniwersalnym z chwytem TE-Y lub TE-S
  • Głowica z wysokogatunkowej stali charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie
  • Materiał wysokiej jakości
  • Niewielkie ryzyko złamania

Zastosowania

  • Zagęszczanie podłoża i ubijanie asfaltu