Dłuta szpachlowe TE-S FS
Dłuto szpachlowe TE-S FS #2429755
Bardzo ostre dłuta szpachlowe TE-S do usuwania posadzek i powłok przy użyciu urządzeń do wyburzania
- Końcówki mocujące: TE-S
- Szerokość: 152 mm
- Klasa produktu: Premium
premium
Klienci szukali również dłuta, wyburzanie, dłutowanie, kruszenie or młoty.
Wybierz opcję
Szerokość
- 152 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
2 024,00 PLN
2 024,00 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Końcówki mocujące
TE-S
Szerokość
152 mm
Klasa produktu
Premium
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowane, wydajne dłuto szpachlowe – zaostrzone, elastyczne ostrze szybciej podcina materiał, natomiast sfazowana krawędź płytki zapobiega przywieraniu materiału
- Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
- Większa niezawodność – te dłuta są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta szpachlowe opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach związanych z usuwaniem powierzchni i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
Zastosowania
- Usuwanie posadzek i powłok, takich jak linoleum, płytki winylowe (PCV), laminat lub kleje
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem TE-S