Kołek ścienny o zwiększonej długości HUD-L bez wkrętu
Kotwa uniwersalna HUD-L 8x60 (200) #315939
Wydłużone plastikowe kołki ścienne do mocowania do grubych warstw tynku i podwójnych płyt gipsowo-kartonowych (wkręty do zamówienia oddzielnie)
- Konfiguracja głowicy: Nie dotyczy
- Materiał, korozja: Tworzywa sztuczne
Klienci szukali również Uniwersalny kołek rozporowy.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Długość kotwy
- 47 mm
- 57 mm
- 70 mm
Paczka
- 100 szt.
- 200 szt.
- 400 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
200
Cena netto po rabacie
175,40 PLN
0,88 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Konfiguracja głowicy
Nie dotyczy
Materiał, korozja
Tworzywa sztuczne
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Plastikowy kołek ścienny o zwiększonej długości – odpowiedni do spajania warstw tynku o grubości do 30 mm
- Odpowiedni do ścian z pustaków – po osadzeniu w materiałach otworowych i podwójnych płytach gipsowo-kartonowych tworzy klin
- Większa pewność montażu – kołki ścienne Hilti HUD-L zaprojektowano tak, aby zapewnić kontrolowane prowadzenie wkrętu, bez przebijania tulei
- Łatwe osadzanie – końcówka o rozprężaniu krzyżowym minimalizuje obracanie się kołka i zapewnia bezpieczne mocowanie w otworze
- Przystosowany do standardowych wkrętów – w tych plastikowych kołkach można stosować dostępne w handlu wkręty (sprzedawane oddzielnie, wymagane rozmiary wkrętów podano w karcie danych technicznych)
Zastosowania
- Prace renowacyjne na grubych warstwach tynku i podwójnych płytach gipsowo-kartonowych, np. mocowanie łat, puszek instalacyjnych, kabli, włączników oświetlenia, opraw oświetleniowych, konsol, znaków, półek, armatury hydraulicznej, konsol ściennych itp.
- Bardzo długa kotwa plastikowa do prac remontowych i renowacyjnych lub montażu płyt gipsowo-kartonowych






