Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór do szyn MM

  • Klasa produktu: Premium
  • Skład materiału: Nakrętka: DC04 – DIN EN 10130, Skrzydełko: PA
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
premium

Wybierz opcję

Gwint króćca – M
  • M6
  • M8
  • M10
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 232,50 PLN

Dane techniczne

MM-WN
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
Nakrętka: DC04 – DIN EN 10130, Skrzydełko: PA
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybkie łączenie elementów modułowych systemów podpór z otwartą stroną szyny MM
  • Elastyczne skrzydełka umożliwiające szybszy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MM
  • Ząbkowane powierzchnie pozwalające na szybsze i dokładniejsze pozycjonowanie
  • Nakrętka motylkowa zlicowana
  • Prosty montaż

Zastosowania

  • Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych
  • Mocowanie korytek kablowych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.