Specjalne

Łącznik do dźwigarów stalowych MQI-AT

Zamocowanie do dźwigara MQI-AT #286090

Ocynkowany galwanicznie łącznik do dźwigarów do mocowania szyn MQ bezpośrednio do belek stalowych

  • Moment dokręcający: 40 Nm
  • Skład materiału: Szyna: S235GD - DIN EN 10147, łącznik: S235JRG2 – DIN EN 10025, Nakrętka: M12 klasy 8-A2K – DIN 985, Łeb młoteczkowy: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, zaślepka: tworzywo sztuczne PP
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

Wybierz opcję

Paczka
  • 6 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
6
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
5 099,04 PLN
849,84 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

14815.eps
Moment dokręcający
40 Nm
Skład materiału
Szyna: S235GD - DIN EN 10147, łącznik: S235JRG2 – DIN EN 10025, Nakrętka: M12 klasy 8-A2K – DIN 985, Łeb młoteczkowy: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, zaślepka: tworzywo sztuczne PP
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Ciężar
4053 g

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwiejszy montaż i pozycjonowanie szyn montażowych
  • Nie wymaga wiercenia lub spawania
  • Pasuje do wszystkich standardowych stalowych belek teowych i belek betonowych (szerokość półki maks. 300 mm, grubość półki maks. 30 mm)
  • Pasuje do wszystkich standardowych dźwigarów teowych i betonowych
  • (maks. szerokość półki 300 mm, maks. grubość półki 30 mm)

Zastosowania

  • Montaż różnorodnych elementów, takich jak oświetlenie, korytka kablowe, rury instalacji wodnych, gazowych, kanały wentylacyjne, sprężonego powietrza, znaki, czy pomosty serwisowe
  • Do montażu do belek stalowych