Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Nakrętka motylkowa MQM

Nakrętka motylkowa MQM-M10 #369626

Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór

  • Moment dokręcający: 30 Nm
  • Gwint króćca – M: M10
  • Skład materiału: Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA, Nakrętka: S355MC – DIN EN 10149-2

Klienci szukali również Nakrętka szynowaSzybkozłączkaSzybkozłączeMutra or Muterka.

Wybierz opcję

Gwint króćca – M
  • M10
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
50
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
623,60 PLN
12,47 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Moment dokręcający
30 Nm
Gwint króćca – M
M10
Skład materiału
Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA, Nakrętka: S355MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Ciężar
25 g

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybkie łączenie elementów modułowych systemów podpór z otwartą stroną szyny MQ
  • Elastyczne skrzydełka umożliwiające szybszy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MQ
  • Ząbkowane powierzchnie pozwalające na szybsze i dokładniejsze pozycjonowanie
  • Możliwość zastosowania w płytkich, standardowych lub głębokich profilach szyn
  • Proste, kompaktowe i czasooszczędne rozwiązanie

Zastosowania

  • Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych
  • Mocowanie korytek kablowych