Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Zatrzaskowy mechanizm zamykający: przewody o średnicy do 450 mm można zamocować szybko i wygodnie przy użyciu mechanizmu zamykającego dolną połowę obejmy
  • Izolacja akustyczna: wkładka EPDM o szerokim profilu obejmującym krawędź obręczy (do średnicy 450 mm); klejona dla średnicy 500 mm i większej, co zapobiega jej przesunięciu podczas montażu
  • Zakres zamknięcia obejm obejmuje wszystkie standardowe przewody typu spiro
  • Izolacja akustyczna posiada certyfikat zgodny z normą DIN 4109
  • Izolacja akustyczna: wkładka EPDM o szerokim profilu obejmującym krawędź obręczy (do średnicy 450 mm); klejona dla średnicy 500 mm i większej, co zapobiega jej przesunięciu podczas montażu
Aplikacje
  • Zalecane do przewodów typu spiro zgodnych z DIN 24 145 / DIN EN 1506