MRP-KF Obejma do rur chłodniczych z szybkim mechanizmem zamykającym

Obejma do rur chłodniczych, z izolacją o dużej gęstości, z szybkim mechanizmem zamykającym, do wydajnego montażu instalacji chłodniczych, do dużych obciążeń

  • Redukcja hałasu: 16 dB (A)
  • Odporność na temperaturę: -50 - 110 °C
  • Skład materiału: Pianka poliuretanowa o zamkniętych komórkach, niezawierająca freonów
ultimate

Wybierz opcję

Grubość – T
  • 30 mm
  • 31 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 46 mm
  • 60 mm
  • 66 mm
Średnica – D
  • 12.7 mm
  • 15.8 mm
  • 17.2 mm
  • 18 mm
  • 21.3 mm
  • 22 mm
  • 26.9 mm
  • 28 mm
  • 33.7 mm
  • 35 mm
  • 42.4 mm
  • 48.3 mm
  • 50 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60.3 mm
  • 64 mm
  • 70 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 108 mm
  • 114.3 mm
  • 133 mm
  • 139.7 mm
  • 159 mm
  • 168.3 mm
  • 204 mm
  • 219.1 mm
Gwint króćca – M
  • M12, 1/2 cala
  • M16, 3/4 cala
  • M8, M10, 1/2 cala
Paczka
  • 1 szt.
  • 4 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 747,63 PLN

Dane techniczne

IS_PC_MRP-KF_0001 (5004461)
Redukcja hałasu
16 dB (A)
Odporność na temperaturę
-50 - 110 °C
Skład materiału
Pianka poliuretanowa o zamkniętych komórkach, niezawierająca freonów
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Klasa produktu
Ultimate
Przewodność cieplna (współczynnik λ)
0.043 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie
2.4 N/mm²
Gęstość przybliżona
250 kg/m³

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dwuczęściowa obejma do rur z innowacyjnym mechanizmem zamykającym, który umożliwia szybszy i łatwiejszy montaż
  • Mechanizm zamykający obejmy umożliwia dwustronne zamknięcie, ale również wstępny montaż połówek obejmy do rur jednostronnie
  • Metalowa obejma zintegrowana w izolacji w celu optymalnego przenoszenia obciążeń
  • Brak konieczności stosowania uszczelnienia – paroizolacyjność dyfuzyjna dzięki zastosowaniu taśmy uszczelniającej
  • Potrójna głowica montażowa – M8, M10, 1/2" (średnice od 12,7 do 139,7 mm) lub podwójna głowica montażowa M12, 1/2" lub M16, 3/4" (średnice od 159 do 219,1 mm)

Zastosowania

  • Montaż rur instalacji wody lodowej o średnicy do 219 mm w instalacjach przemysłowych i klimatyzacyjnych
  • Izolacja rury musi być połączona w sposób paroszczelny, zgodnie ze specyfikacjami producenta materiału izolacyjnego rury

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos