MIP-M Obejma do rur chłodniczych (izolacja o średniej grubości)

Ocynkowana galwanicznie obejma do rur zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach chłodniczych, z izolacją o grubości od 20 do 25 mm

  • Redukcja hałasu: 21 dB (A)
  • Odporność na temperaturę: -40 - 105 °C
  • Skład materiału: Pianka poliuretanowa o komórkach zamkniętych (PIR), elastyczna pianka elastomerowa, zewnętrzne osłony nośne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm
ultimate

Klienci szukali również Woda lodowaKlimatyzacjaChłodnictwoObejma do rur or Obejma do rurociągów.

Wybierz opcję

Grubość – T
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 23 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
Zakres łączenia – D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 21 - 26 mm
  • 27 - 31 mm
  • 33 - 39 mm
  • 42 - 46 mm
  • 47 - 49 mm
  • 53 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 75 - 81 mm
  • 101 - 109 mm
  • 113 - 115 mm
  • 130 - 134 mm
  • 138 - 141 mm
  • 158 - 161 mm
  • 164 - 169 mm
  • 216 - 219 mm
  • 267 - 275 mm
  • 321 - 328 mm
  • 352 - 358 mm
  • 403 - 410 mm
Gwint króćca – M
  • M16
  • M8, M10
Nominalny rozmiar rury (anglosaska miara imperialna)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Paczka
  • 1 szt.
  • 3 szt.
  • 6 szt.
  • 8 szt.
  • 12 szt.
  • 18 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 519,92 PLN

Dane techniczne

IS_PC_MIP-M_0002_(M8-10_C_M) (1940527)
Redukcja hałasu
21 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 105 °C
Skład materiału
Pianka poliuretanowa o komórkach zamkniętych (PIR), elastyczna pianka elastomerowa, zewnętrzne osłony nośne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Klasa produktu
Ultimate
Przewodność cieplna (współczynnik λ)
0.036 W/mK
Gęstość przybliżona
145 kg/m³
Dodatkowe informacje o produkcie
Moment dokręcania śrub zamykających M5: 1 Nm, M6: 2 Nm, M8: 3 Nm, M16: 20 Nm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaprojektowana do standardowych grubości izolacji (materiał izolacyjny: kauczuk elastomeryczny)
  • Ciągłe połączenie pomiędzy obejmą rur chłodniczych a materiałem izolacyjnym rury (kauczuk elastomeryczny)
  • System, który nie tworzy mostków termicznych, ze zintegrowaną barierą ograniczająca przenikanie (dyfuzję) pary, aby zapobiegać zwarciom termicznym w obwodach elektrycznych
  • Łatwy montaż wkładki izolacyjnej przy użyciu uchwytu dzięki zamknięciu samoprzylepnemu
  • Trójstopniowa blokada szybkozamykająca z zaledwie jedną śrubą dla średnic do 115 mm; zamknięcie dwoma śrubami dla średnic od 130 mm wzwyż

Zastosowania

  • Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 461 mm
  • Zastosowania, gdzie wymagany jest łatwy montaż wkładów izolacyjnych
  • Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 410 mm
  • Montaż rurociągów chłodniczych i klimatyzacyjnych maks. do 410 mm

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.