MIP-H Obejma do rur chłodniczych (izolacja o małej grubości)

Ocynkowana galwanicznie obejma do rur zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach chłodniczych, z izolacją o grubości od 13 do 16 mm

  • Redukcja hałasu: 19 dB (A)
  • Odporność na temperaturę: -40 - 105 °C
  • Skład materiału: Pianka poliuretanowa o komórkach zamkniętych (PIR), elastyczna pianka elastomerowa, zewnętrzne osłony nośne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm
ultimate

Klienci szukali również Woda lodowaKlimatyzacjaChłodnictwoObejma do rur or Obejma do rurociągów.

Wybierz opcję

Grubość – T
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Zakres łączenia – D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 21 - 26 mm
  • 27 - 31 mm
  • 33 - 38 mm
  • 41 - 43 mm
  • 48 - 50 mm
  • 53 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 90 mm
  • 107 - 110 mm
  • 132 - 140 mm
  • 159 - 161 mm
  • 164 - 169 mm
Gwint króćca – M
  • M16
  • M8, M10
Nominalny rozmiar rury (anglosaska miara imperialna)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 5 in
  • 6 in
Paczka
  • 3 szt.
  • 6 szt.
  • 8 szt.
  • 10 szt.
  • 12 szt.
  • 16 szt.
  • 24 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 307,64 PLN

Dane techniczne

IS_PC_MIP-H_0001_(M8-10_C) (1940528)
Redukcja hałasu
19 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 105 °C
Skład materiału
Pianka poliuretanowa o komórkach zamkniętych (PIR), elastyczna pianka elastomerowa, zewnętrzne osłony nośne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Klasa produktu
Ultimate
Przewodność cieplna (współczynnik λ)
0.036 W/mK
Gęstość przybliżona
145 kg/m³
Dodatkowe informacje o produkcie
Moment dokręcania śrub zamykających M5: 1 Nm, M6: 2 Nm, M8: 3 Nm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaprojektowana do standardowych grubości izolacji (materiał izolacyjny: kauczuk elastomeryczny)
  • Ciągłe połączenie pomiędzy obejmą rur chłodniczych a materiałem izolacyjnym rury (kauczuk elastomeryczny)
  • System, który nie tworzy mostków termicznych, ze zintegrowaną barierą ograniczająca przenikanie (dyfuzję) pary, aby zapobiegać zwarciom termicznym w obwodach elektrycznych
  • Łatwy montaż wkładki izolacyjnej przy użyciu uchwytu dzięki zamknięciu samoprzylepnemu
  • Trójstopniowa blokada szybkozamykająca z tylko jedną śrubą dla średnic do 140 mm; zamknięcie z dwoma śrubami dla średnic od 159 mm wzwyż

Zastosowania

  • Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 169 mm
  • Zastosowania, gdzie wymagany jest łatwy montaż wkładów izolacyjnych
  • Nie wymaga uszczelnień

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.