Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Fabrycznie cięte, ocynkowane galwanicznie pręty gwintowane ze stali klasy 4.6

  • Skład materiału: Stal klasy 4.6
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
  • Zakres obciążeń: Zastosowania lekkie

Wybierz opcję

Gwint głowicy – M
  • M8
  • M10
  • M12
Długość – L
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 70,00 PLN

Dane techniczne

Threaded rod with dimensiong placeholders
Skład materiału
Stal klasy 4.6
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dostępne różne długości
  • Dostępne różne rozmiary

Zastosowania

  • Różnorodne połączenia z systemami podpór modułowych Hilti
  • Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.