Ocynkowana śruba kołkowa, stal 4.6, łeb Torx
Ocynkowana śruba kołkowa ze stali klasy 4.6, z łbem Torx
- Skład materiału: Stal klasy 4.6
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Zakres obciążeń: Zastosowania lekkie
Wybierz opcję
Gwint głowicy – M
- M8
- M10
- M12
Długość – L
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 180 mm
Paczka
- 25 szt.
- 50 szt.
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 93,09 PLN
Dane techniczne

Skład materiału
Stal klasy 4.6
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Dostępne wersje o różnych średnicach i długościach
- Ocynk galwaniczny – do zastosowań wewnętrznych
Zastosowania
- Zamocowania wiszące z pasującymi kotwami plastikowymi
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.