Specjalne
Konsola MFT-FOX VT L
Konsola pionowa z włókna szklanego – duża
- Skład materiału: Poliamid, EN AW-6063 T66
- Szerokość: 62 mm
- Grubość: 150 mm
Wybierz opcję
Długość
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
Średnica otworu – D
- 6.5 mm
- 11 mm
Paczka
- 20 szt.
- 25 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 1 688,20 PLN
Dane techniczne

Skład materiału
Poliamid, EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
150 mm
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Konstrukcja pozbawiona mostków termicznych
- Aluminium oraz tworzywo sztuczne zbrojone włóknem szklanym, dla małej przewodności cieplnej i dużej wytrzymałości
- Łatwiejszy montaż – zacisk i wyraźne oznaczenia ułatwiające mocowanie konsoli i wyrównywanie szyn
- Pełne rozwiązanie systemowe – zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych
- Średnice otworów montażowych 6,5 mm w celu mocowania techniką DX lub wkrętami do betonu, stali lub drewna
Zastosowania
- Odpowiednie dla budynków energooszczędnych, spełniają standardy budynków pasywnych
- Odpowiednia do budynków energooszczędnych
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.