Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Aluminiowa konsola pozioma z matą termoizolacyjną

  • Skład materiału: EN AW-6063 T66
  • Materiał izolacji: Polipropylen
  • Grubość – materiał izolacyjny: 5 mm

Wybierz opcję

Długość
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Średnica otworu – D
  • 5 mm
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 805,50 PLN

Dane techniczne

MFT-FOX HI
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
5 mm
Szerokość
68 mm
Grubość
86 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wstępnie zamontowane wkręty A4 ułatwiają montaż profila podkonstrukcji
  • Zintegrowany izolator
  • Możliwość regulacji profila podkonstrukcji w zakresie nawet do 40 mm
  • Podkładka rowkowana umożliwia precyzyjne ustawienie w pionie
  • Średnice otworów montażowych 11 mm w celu umożliwienia mocowania kotwami do betonu lub muru

Zastosowania

  • Nadaje się do wszystkich typów okładzin fasadowych
  • System jednowarstwowy z poziomo zamontowanymi profilami podkonstrukcji
  • System dwuwarstwowy z poziomo i pionowo zamontowanymi profilami struktury spodniej

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos