Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Aluminiowa konsola pozioma

  • Skład materiału: EN AW-6063 T66
  • Szerokość: 62 mm
  • Grubość: 80 mm

Wybierz opcję

Długość
  • 55 mm
  • 75 mm
  • 95 mm
  • 115 mm
  • 135 mm
  • 155 mm
  • 175 mm
  • 195 mm
  • 215 mm
  • 235 mm
  • 255 mm
  • 275 mm
  • 295 mm
Średnica otworu – D
  • 5 mm
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 689,75 PLN

Dane techniczne

MFT-FOX H
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
80 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Mniejsze nakłady pracy – wstępnie zamontowane wkręty A4 ułatwiają montaż profili podporowych
  • Możliwość regulacji profila podkonstrukcji w zakresie nawet do 40 mm
  • Wiele wariantów mocowania – możliwość instalowania przy użyciu odpowiednich kotew, wkrętów lub metod montażu bezpośredniego (DX)
  • Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z zespołem Hilti
  • Całościowe rozwiązanie systemowe – Hilti oferuje zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych

Zastosowania

  • Nadaje się do wszystkich typów okładzin fasadowych
  • System jednowarstwowy z poziomo zamontowanymi profilami podkonstrukcji
  • System dwuwarstwowy z poziomo i pionowo zamontowanymi profilami struktury spodniej

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos