Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Konsole fasadowe do szybkiego, niezawodnego i łatwego montażu systemów fasad wentylowanych, łącznie z rozwiązaniami ograniczającymi występowanie mostków termicznych.

16 Produkty

Filtr
MFT-FOX VI S Konsola
Opis
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
Skład materiału
Aluminium EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
6 mm
MFT-FOX VI M Konsola
Opis
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
6 mm
MFT-FOX VI L Uchwyt
Opis
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
6 mm
Konsola MFT-FOX VT M
Opis
Konsola pionowa z włókna szklanego – średnia
Skład materiału
Poliamid, EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
80 mm
MFT-FOX V S Konsola
Opis
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
46 mm
Grubość
50 mm
MFT-FOX V M Konsola
Opis
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
46 mm
Grubość
75 mm
MFT-FOX V L Konsola
Opis
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
46 mm
Grubość
150 mm
Konsola MFT-FOX HI
Opis
Aluminiowa konsola pozioma z matą termoizolacyjną
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
5 mm
Konsola MFT-FOX HT M
Opis
Konsola pozioma z włókna szklanego – średnia
Skład materiału
Poliamid, EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
80 mm
Konsola MFT-FOX HT L
Opis
Konsola pozioma z włókna szklanego – duża
Skład materiału
Poliamid, EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
150 mm
Konsola MFT-FOX H
Opis
Aluminiowa konsola pozioma
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
80 mm
Konsola MFT-S2S UI M
Opis
Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Polipropylen
Szerokość
74 mm
Konsola MFT-S2S UI L
Opis
Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Polipropylen
Szerokość
74 mm
Konsola MFT-S2S U M
Opis
Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
74 mm
Grubość
85 mm
Konsola MFT-S2S U L
Opis
Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
74 mm
Grubość
155 mm
Konsola MFT-MW
Opis
Aluminiowa konsola do poziomego mocowania drewnianych listew
Skład materiału
EN AW-6063 T66