Laser wieloliniowy PM 40-MG
Nowy produktProdukt #r7452506
Wieloliniowy laser z zieloną wiązką, z trzema zielonymi liniami do ustawiania pionu, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
- Dokładność: ±2 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: -3.0/ +3.0° °
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Najbardziej uniwersalny laser wieloliniowy do precyzyjnego i szybkiego wyrównywania 360°, poziomowania i ustawiania pod kątem prostym
- Akumulator litowo-jonowy B12 umożliwia ciągłą pracę nawet przez 1,5 dnia (akumulator i prostownik sprzedawane oddzielnie)
- Technologia Metal Blade Axicon – ochronna obudowa zapewniająca wyjątkową, długotrwałą dokładność
- System ostrzegający o konieczności korekty ustawienia oraz wyczerpanym akumulatorze – zapobiega pomyłkom i nieprzewidzianym przestojom
- Klasa lasera 2 – nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony
Aplikacje
- Wyrównywanie sufitów podwieszanych
- Ustawianie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na podłogach, ścianach, sufitach
- Przenoszenie wysokości referencyjnych
- Ustawianie rur i kabli w płaszczyźnie pionowej
- Poziomowanie gniazd elektrycznych, korytek kablowych, grzejników i instalacji rurowych
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Bezpłatna weryfikacja dokładności narzędzia zgodnie ze specyfikacją producenta.