Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Szlifierka kątowa AG 230-24D

Set AG 230-24D karton #2312895

Szlifierka kątowa 2400 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, obrotową rękojeścią oraz silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki węglowe, do tarcz o średnicy maks. 230 mm

  • Średnica: 230 mm
  • Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 6.5 kg
  • Maks. głębokość cięcia: 68 mm

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
3 096,05 PLN
3 096,05 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Średnica
230 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
6.5 kg
Maks. głębokość cięcia
68 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 6500 obr./min
Typ włącznika
Wyłącznik bezpieczeństwa
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
97 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy szlifowaniu kątowym (ah, AG)
5.8 m/s² 2
Zastrzeżenie
Użyć osłony dopasowanej do wybranej tarczy
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  2. wg EN 60745-2-3

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć występujące zagrożenie
  • Urządzenie wyposażone w technologię Hilti Smart Power, która dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału, co pomaga zapewnić stałą wydajność cięcia oraz chronić silnik przed przeciążeniem
  • Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca urządzeniem jest wyraźnie mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
  • Wytrzymała (opcjonalna) osłona odsysająca umożliwiająca praktycznie bezpyłową pracę oraz miękkie rękojeści podwyższające komfort operatora
  • Regulowana rękojeść boczna zapewniająca pewny, bezpieczny chwyt podczas pracy w każdej pozycji

Zastosowania

  • Cięcie i szlifowanie stali i innych metali
  • Cięcie betonu
  • Wycinanie bruzd pod kanały kablowe w betonie i cegle

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą